2864 10.005
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2864.prj},{NB=2864 10.005},{J21=2864 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=11},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.030},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028640100050},{ID12100=0},{A6=8.920},{B4=2.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=77.400},{D1=3},{D3=40},{D4=37.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH-GBO M10X1 DIN374R VA R40°},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-28},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028640100050.dxf},{ID10003=9028640100050.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2864 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2864 10.005
Identifizierende Bestellnummer
2864 10.005
2864 10.005
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH-GBO M10X1 DIN374R VA R40°
HSS-E MASCH-GBO M10X1 DIN374R VA R40°
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
HSS-E
Normnummer
DIN 374
DIN 374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.030
0.030
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성