2437 14.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2437.prj},{NB=2437 14.000},{J21=2437 14.000},{A21=14},{A3=2.000},{A8=9},{B1=20.000},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.065},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9024370140000},{ID12100=0},{A6=11.840},{B4=4.000},{B8=49},{C14=1},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=3},{D3=15},{D4=165.200},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER KI},{J22=HSS-E IKZ S-GBO M14 DIN376 N-15 C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL01102115h$09},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2019-07-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024370140000.dxf},{ID10003=9024370140000.stp},{ID10004=9024370140000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2437 - DIN376 S GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
2437 14.000
Identifizierende Bestellnummer
2437 14.000
2437 14.000
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
HSS-E IKZ S-GBO M14 DIN376 N-15 C
HSS-E IKZ S-GBO M14 DIN376 N-15 C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
Gewindesteigung
2.000
2.000
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
9
9
mm
Gewindeschneidteillänge
20.000
20.000
mm
Nutzlänge
53
53
mm
Gesamtlänge
110
110
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.065
0.065
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TIN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102115h$09
ZYL01102115h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성