1837 5.486
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1837.prj},{NB=1837 5.486},{J21=1837 5.486},{A22=MIN},{A23=12},{A3=1.058},{A4=24},{A8=4.900},{B1=11},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.011},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9018370054860},{ID12100=0},{A6=4.340},{B4=2.116},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=44.400},{D1=3},{D3=40},{D4=20.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MA,-GBO UNC NR.12-24 DIN371 NR40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9018370054860.dxf},{ID10003=9018370054860.stp},{ID10004=9018370054860_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1837 - DIN 371~ S GEWINDEBOHRER
Bill of material
1837 5.486
Identifizierende Bestellnummer
1837 5.486
1837 5.486
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E S-MA,-GBO UNC NR.12-24 DIN371 NR40
HSS-E S-MA,-GBO UNC NR.12-24 DIN371 NR40
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371~
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
Gewindenummer
12
12
Gewindenenndurchmesser Bruch
Gewindesteigung
1.058
1.058
mm
Gangzahl je Inch
24
24
Gewindetoleranzklasse
2 B
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.011
0.011
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성