1290 6.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1290.prj},{NB=1290 6.000},{J21=1290 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30.000},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.016},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9012900060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=26},{E1=120},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E C-MASCH,-GBO M 6 DIN371 N40},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-06-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012900060000.dxf},{ID10003=9012900060000.stp},{ID10004=9012900060000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1290 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Bill of material
1290 6.000
Identifizierende Bestellnummer
1290 6.000
1290 6.000
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSS-E C-MASCH,-GBO M 6 DIN371 N40
PM HSS-E C-MASCH,-GBO M 6 DIN371 N40
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
Nutzlänge
30.000
30.000
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.016
0.016
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TICN
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성