431 10.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_431.prj},{NB=431 10.000},{J21=431 10.000},{A11=9.900},{B3=168},{B4=164.500},{B5=230},{B6=145},{B71=167.100},{C4=65.500},{C12=20},{C2=10},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.111},{BLD=3},{ID12000=9004310100000},{ID12100=0},{A21=10},{A3=2},{B1=12},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E2=90},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 10,000 WN 40RN MKFORM},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 40},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=MKG00102085},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004310100000.dxf},{ID10003=9004310100000.stp},{ID10004=9004310100000_prop.xml},{ID10005=A_9004310100000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
431 - WN 40 MASCHINEN-REIBAHLE
Bill of material
431 10.000
Identifizierende Bestellnummer
431 10.000
431 10.000
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE 10,000 WN 40RN MKFORM
HSS-E MA,-REIBAHLE 10,000 WN 40RN MKFORM
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
HSS-E
Normnummer
WN 40
Schneidendurchmesser min.
9.900
9.900
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
168
168
mm
Nutzlänge
164.500
164.500
mm
Gesamtlänge
230
230
mm
Schneidenlänge max.
145
145
mm
Funktionslänge
167.100
167.100
mm
Schaftlänge
65.500
65.500
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
10
10
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.111
0.111
kg
Bildkennung
3
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00102085
MKG00102085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성