3677 6.500
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3677.prj},{NB=3677 6.500},{J21=3677 6.500},{A1=6.500},{B2=13},{B3=24},{B5=60},{B71=60},{C4=36},{C12=1},{C2=65},{C3=6.500},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.028},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9036770065000},{ID12100=0},{B4=24},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=35.500},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE BOHRNUTENFRAESER 3S DIN 6528 RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6528},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00650105},{J61=ZYL01F6500,000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036770065000.dxf},{ID10003=9036770065000.stp},{ID10004=9036770065000_prop.xml},{ID10005=A_9036770065000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3677 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3677 6.500
Identifizierende Bestellnummer
3677 6.500
3677 6.500
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE BOHRNUTENFRAESER 3S DIN 6528 RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6528
DIN6528
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
6.500
6.500
mm
Schneidenlänge, max.
13
13
mm
Kraglänge
24
24
mm
Gesamtlänge
60
60
mm
Funktionslänge
60
60
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
65
65
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.500
6.500
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.028
0.028
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00650105
ZYL00650105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6500,000h$06
ZYL01F6500,000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성