3637 8.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3637.prj},{NB=3637 8.000},{J21=3637 8.000},{A1=8},{B2=12},{B3=22},{B5=58},{B71=58},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.038},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9036370080000},{ID12100=0},{B4=22.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=45.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH 4S DIN 6527K-A RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527K},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036370080000.dxf},{ID10003=9036370080000.stp},{ID10004=9036370080000_prop.xml},{ID10005=A_9036370080000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3637 - DIN6527K FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3637 8.000
Identifizierende Bestellnummer
3637 8.000
3637 8.000
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH 4S DIN 6527K-A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527K
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
8
8
mm
Schneidenlänge, max.
12
12
mm
Kraglänge
22
22
mm
Gesamtlänge
58
58
mm
Funktionslänge
58
58
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.038
0.038
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성