??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3342 - DIN 844L SCHAFTFRAESER
Bill of material
3342 14.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
DIN 844L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
S
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)