3307 8.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3307.prj},{NB=3307 8.000},{J21=3307 8.000},{A1=8.000},{B2=16},{B3=27},{B5=63},{B71=63},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E3=MIN},{E2=30},{F4=30},{D7=0.040},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9033070080000},{ID12100=0},{B4=27},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=45.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BOHRNUTENFRAESER 3S DIN 6528 RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6528},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9033070080000.dxf},{ID10003=9033070080000.stp},{ID10004=9033070080000_prop.xml},{ID10005=A_9033070080000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3307 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3307 8.000
Identifizierende Bestellnummer
3307 8.000
3307 8.000
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BOHRNUTENFRAESER 3S DIN 6528 RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6528
DIN6528
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
8.000
8.000
mm
Schneidenlänge, max.
16
16
mm
Kraglänge
27
27
mm
Gesamtlänge
63
63
mm
Funktionslänge
63
63
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Rückspanwinkel
Grad
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.040
0.040
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성