6986 12.709
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6986.prj},{NB=6986 12.709},{J21=6986 12.709},{A1=12.700},{B2=25.400},{B3=31.000},{B5=76.200},{B71=53.600},{C4=45.200},{C12=1},{C2=500},{C3=12.700},{F21=5},{F22=5},{G1=3.050},{H21=0},{H22=0},{E2=38},{F4=38},{D7=0.128},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9069860127090},{ID12100=0},{B4=31.000},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{E5=1.270},{F5=50.000},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SUPERA FRA-SH RF1 SPEED ER 38° WN-5S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05000125},{J61=ZYL01R5000h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9069860127090.dxf},{ID10003=9069860127090.stp},{ID10004=9069860127090_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6986 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6986 12.709
Identifizierende Bestellnummer
6986 12.709
6986 12.709
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM SUPERA FRA-SH RF1 SPEED ER 38° WN-5S
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
12.700
12.700
mm
Schneidenlänge, max.
25.400
25.400
mm
Kraglänge
31.000
31.000
mm
Gesamtlänge
76.200
76.200
mm
Funktionslänge
53.600
53.600
mm
Schaftlänge
45.200
45.200
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
500
500
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.700
12.700
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
5
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
5
Eckenradius
3.050
3.050
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Seitenspanwinkel
38
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
38
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.128
0.128
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL05000125
ZYL05000125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R5000h$06
ZYL01R5000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성