3186 12.700
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3186.prj},{NB=3186 12.700},{J21=3186 12.700},{A1=12.700},{B2=26},{B3=39},{B5=76.200},{B71=MIN},{C4=43},{C12=1},{C2=500},{C3=12.700},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.119},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031860127000},{ID12100=0},{B4=33.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=71},{G2=0.500},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S KU 12,700 1/2},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05000125},{J61=ZYL01R5000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031860127000.dxf},{ID10003=9031860127000.stp},{ID10004=9031860127000_prop.xml},{ID10005=A_9031860127000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3186 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3186 12.700
Identifizierende Bestellnummer
3186 12.700
3186 12.700
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S KU 12,700 1/2
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S KU 12,700 1/2
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
12.700
12.700
mm
Schneidenlänge, max.
26
26
mm
Kraglänge
39
39
mm
Gesamtlänge
76.200
76.200
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
43
43
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
500
500
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.700
12.700
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.119
0.119
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL05000125
ZYL05000125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R5000h$06
ZYL01R5000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성