5648 3.570
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5648.prj},{NB=5648 3.570},{J21=5648 3.570},{A11=3.572},{C12=1},{B3=326},{B4=312.900},{B5=360},{B6=320},{B71=359.200},{C3=6},{D1=1},{D7=0.077},{E1=100},{B7=0.800},{C4=36},{H22=4},{BLD=MIN},{ID12000=9056480035700},{ID12100=0},{A63=3.400},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{F8=1},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J23=9/6},{J22=VHM NANOA TLB EB100 75XD R UG MMS 28},{J3=VHM TIEFLOCHBOHRER},{H3=VHM},{J1=WN 42},{J8=0},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{D2=N},{J6=},{J61=ZYL01F6000},{DATE=2019-08-21},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9056480035700.dxf},{ID10003=9056480035700.stp},{ID10004=9056480035700_prop.xml},{ID10005=A_9056480035700.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=NANOA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5648 - WN 42 VHM TIEFLOCHBOHRER
Bill of material
5648 3.570
Identifizierende Bestellnummer
5648 3.570
5648 3.570
Produktbeschreibung
9/6
9/6
Produktbezeichnung
VHM NANOA TLB EB100 75XD R UG MMS 28
VHM NANOA TLB EB100 75XD R UG MMS 28
Firmenkennung
VHM TIEFLOCHBOHRER
VHM TIEFLOCHBOHRER
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 42
Bearbeitungsverfahren
0
0
Schneidendurchmesser min.
3.572
3.572
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
326
326
mm
Nutzlänge
312.900
312.900
mm
Gesamtlänge
360
360
mm
Spannutenlänge
320
320
mm
Funktionslänge
359.200
359.200
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
1
Masse (Gewicht)
0.077
0.077
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
100
100
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Beschichtung
NANO-A
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.800
0.800
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000
ZYL01F6000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성