카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GTM12-X-8-MP
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/cable_plug_m12_x_coded_8pol_pin.prj},{NB=GTM12-X-8-MP},{COMPANY=GIMOTA},{L1=15},{L2=4},{L3=23.3},{L4=9.1},{L5=6.5},{L6=5},{L7=3},{L8=10.1},{L9=7.7},{L10=2.1},{L11=7.8},{L12=3.5},{L13=5},{L14=8.9},{L15=6.4},{L16=4.8},{L17=1},{L18=5.5},{L19=5.6},{L20=2.8},{L21=1.1},{L22=1.5},{L23=0.25},{F1=0.2},{F2=0.2},{F3=0.5},{F4=0.2},{SW1=14},{SW2=14},{N1=M12x1},{N1D=12},{N1P=1},{D1=15},{D2=15},{D3=16},{D4=10.5},{D5=9},{D6=1.2},{D7=0.6},{D8=8.3},{R1=1},{R2=0.4},{R3=0.5},{R4=1.06},{W1=45},{W2=30},{W3=45},{W4=60},{W5=90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, X-coded, 8pol, pin contact
Bill of material
GTM12-X-8-MP
Company
GIMOTA
Order number
GTM12-X-8-MP
L24
54.9
mm
N1
M12x1
D3
16
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성