카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GTM12-A-4-MP-100
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/cable_plug_elbow_a_code_4pole_100.prj},{NB=GTM12-A-4-MP-100},{COMPANY=GIMOTA},{L1=34.7},{L2=7.1},{L3=11.15},{L4=6.5},{L5=6},{L6=1.5},{L7=1.9},{L8=3},{L9=30.5},{L10=4},{L11=15},{L12=1},{L13=8.9},{L14=8.4},{L15=2.4},{L16=6.38},{L17=5},{L18=1},{L19=7.7},{L20=1.2},{L21=2.95},{SW1=14},{SW2=14},{T1=11.5},{T2=3.5},{D1=15},{D2=14},{D3=10.5},{D4=13},{D5=14},{D6=15},{D7=1},{D8=8.4},{D9=9},{D10=10.8},{D11=5},{D12=1},{D13=16},{N1=M12x1},{N1D=12},{N1P=1},{W1=100},{W2=45},{W3=60},{W4=45},{W5=60},{W6=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, A-coded, 4pol, 100°, pin contact
Bill of material
GTM12-A-4-MP-100
Company
GIMOTA
Order number
GTM12-A-4-MP-100
L1
34.7
mm
L9
30.5
mm
D6
15
mm
D13
16
mm
N1
M12x1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성