??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Circular connectors for higher voltages
Bill of material
GV60-40-A16SN-EAC
Company
GIMOTA
Order number
GV60-40-A16SN-EAC
Size
40
L1
50 mm
L8
25.1 mm
D1
73 mm
G1
2 5/16"-16 UN 2A
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей