카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GR601-20-xxPx-xxx
GIMOTA
Circularconnectors
Plug with bayonet coupling
Series GR
GR601
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/plug_with_bayonet_coupling/series_gr/gr601/stecker_fuer_innen_stift_mit_emv.prj},{NB=GR601-20-xxPx-xxx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=20},{L1=35.5},{L2=22.0},{L3=9.0},{D1=41.1},{G1=1\"1/4-18},{B1=2},{B2=1},{D2=39.0},{D3=34.5},{D4=30.0},{D5=26.4},{D6=23.6},{D7=26.6},{D8=4.5},{D9=24.4},{S1=UNE},{G1X=1.12500},{H1=20.0},{H2=15.50},{H3=1.0},{H4=0.4},{L4=7.0},{L5=6.5},{L6=1.5},{L7=18.5},{L8=20.7},{L9=17.3},{L10=3},{L11=3.0},{L12=1.5},{L13=8.5},{L14=5.5},{W1=60},{W2=90},{N1=3},{N2=80},{N3=35},{N4=40},{ARTNR=GR601-20-xxPx-xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Plug part indoor with EMI, socket contact
Bill of material
GR601-20-xxPx-xxx
Company
GIMOTA
Order number
GR601-20-xxPx-xxx
GR601-20-xxPx-xxx
Size
20
20
L1
35.5
35.5
mm
L2
22.0
22.0
mm
L3
9.0
9.0
mm
D1
41.1
41.1
mm
G1
1"1/4-18
1"1/4-18
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성