Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
MLG96100-008
GGB
유리섬유 강화 합성 베어링
MLG US
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/faser_kuns_verbun/mlg_us/mlg_us.prj},{NB=MLG96100-008},{DIX=6.000},{DOX=6.250},{BESTNR1=MLG96100},{DIXDO=6 x 6 1/4},{DI=6.0120/6.0180},{DO=6.2590/6.2550},{DJ=6.0000/5.9985},{DH=6.2500/6.2520},{CD=0.0030/0.0165},{B=1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
MLG 부시 인치 - 부시 인치
BOM
MLG96100-008
품번
MLG96100-008
MLG96100-008
길이
1/2
9/16
10/16
11/16
3/4
13/16
14/16
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 6/16
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 10/16
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 14/16
1 15/16
2
2 1/16
2 2/16
2 3/16
2 1/4
2 5/16
2 6/16
2 7/16
2 1/2
2 9/16
2 10/16
2 11/16
2 3/4
2 13/16
2 14/16
2 15/16
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 6/16
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 10/16
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 14/16
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 6/16
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 10/16
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 14/16
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 6/16
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 10/16
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 14/16
5 15/16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 6/16
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 10/16
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 14/16
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 6/16
7 1/2
7 9/16
7 10/16
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 14/16
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 6/16
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 10/16
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 14/16
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 6/16
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 10/16
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 14/16
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 6/16
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 10/16
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 14/16
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 6/16
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 10/16
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 14/16
11 15/16
12
1/2
9/16
10/16
11/16
3/4
13/16
14/16
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 6/16
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 10/16
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 14/16
1 15/16
2
2 1/16
2 2/16
2 3/16
2 1/4
2 5/16
2 6/16
2 7/16
2 1/2
2 9/16
2 10/16
2 11/16
2 3/4
2 13/16
2 14/16
2 15/16
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 6/16
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 10/16
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 14/16
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 6/16
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 10/16
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 14/16
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 6/16
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 10/16
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 14/16
5 15/16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 6/16
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 10/16
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 14/16
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 6/16
7 1/2
7 9/16
7 10/16
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 14/16
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 6/16
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 10/16
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 14/16
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 6/16
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 10/16
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 14/16
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 6/16
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 10/16
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 14/16
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 6/16
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 10/16
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 14/16
11 15/16
12
호칭 치수
6 x 6 1/4
6 x 6 1/4
베어링 내경
6.0120/6.0180
6.0120/6.0180
베어링 외경
6.2590/6.2550
6.2590/6.2550
축 외경
6.0000/5.9985
6.0000/5.9985
하우징 직경
6.2500/6.2520
6.2500/6.2520
운전 틈새
0.0030/0.0165
0.0030/0.0165
GGB 웹사이트 링크
Website
카테고리
Fiber composite plain bearing (correction of fiber composite)
재료
MLG US
RoHS 인증서
Yes
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
드라이 러닝
Yes
기름칠
Yes
세관 관세 번호
84833080
머티리얼 속성
Maintenance-free fiber composite plain bearing material for light load applications
성능 향상을 위해
Fettgeschmiert DX, Mediengeschmiert GAR-FIL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성