634035
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
DC-Motors with worm gears
Powered by
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/schneckenrad-getriebemotoren/dcgm204320t42.prj},{NB=634035},{ARTNR=634035},{U=24.0},{N0=35},{MMAX=8.00},{LG=42},{TD=42},{ANZS=MIN},{ANZI=MIN},{GEW=0.60},{EZT=85013100},{PREVIEW=../../_pool_/b3/0f/634035.png},{BEZ=DCGM 43 T42 (24 V - 035 U - 008 Nm)},{GA=Schneckenrad-Getriebe},{GL=links},{I=62:1},{HIC=nein},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/634035.pdf},{DXF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/634035.dxf},{ECLASS=27-02-25-90},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, verzinkt; Getriebegehäuse: Zinkdruckguss, Getriebe: Kunststoff},{LFZ=Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage},{NOTE=Die Abtriebswelle muss anwendungsseitig gegengelagert werden!}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
GERDT SEEFRID
Description
DCGM 43 T42 - DC-Motor with worm gear
Bill of material
634035
Preview
../../_pool_/b3/0f/634035.png
../../_pool_/b3/0f/634035.png
Item
634035
634035
Series
DCGM 43 T42 (24 V - 035 U - 008 Nm)
DCGM 43 T42 (24 V - 035 U - 008 Nm)
Voltage
24.0
24.0
V
No load speed
35
35
U/min
Maximum torque
8.00
8.00
Nm
Gearbox type
Worm gear
Gearbox position
left
left
Gear ratio
62:1
62:1
Mounting circle
42
mm
Diameter of motor
42
mm
with Hall sensor
no
no
Number of Hall sensors
Number of pulses
Type
DC-Motor
Datasheet
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/634035.pdf
Drawing
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/634035.dxf
Version 9.1
27-02-25-90
Weight
0.60
0.60
kg
Material
Motorgehäuse: Stahl, verzinkt; Getriebegehäuse: Zinkdruckguss, Getriebe: Kunststoff
Customs tariff number
85013100
Default delivery time
Stock item, 1-3 working days
Stock item, 1-3 working days
NOTE
The output shaft must be supported on the application side!
The output shaft must be supported on the application side!
INFO
Other types on request.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성