카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Cabinet ''U'' handle GN 627-120-M5
Ganter
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 627
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn627/gn627.prj},{NB=Buegelgriff GN 627-120-M5},{PARTNUMBER=GN 627-120-M5},{NORMNR=GN 627},{L1=120},{D1=M5},{D2=-},{B=15.0},{H=42.0},{L2=144},{L3=106.5},{S=11},{T=10},{VERS=1},{WEIGHT=0.0358},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 627 - Cabinet "U" handles
Bill of material
Cabinet ''U'' handle GN 627-120-M5
GANTER PARTNUMBER
GN 627-120-M5
GN 627-120-M5
±0.5
120
120
mm
Thread
M5
M5
Bore B
-
-
mm
B
15.0
15.0
mm
H
42.0
42.0
mm
L2
144
144
mm
L3
106.5
106.5
mm
S
11
11
mm
T
10
mm
Weight
0.0358
0.0358
kg
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성