카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Gear lever handle GN 310-12-100-A-ZB
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Gear lever handles
GN 310
GN 310 ZB
GN 310 A ZB
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/griffstangen/gn310/gn310_zb/gn310_zb_a/gn310_a.prj},{NB=Griffstange GN 310-12-100-A-ZB},{PARTNUMBER=GN 310-12-100-A-ZB},{NORMNR=GN 310},{FORM=A},{L1=100},{L1X=100,125,160},{D1=12},{D2=M10},{D3=32},{D4=0},{D5=0},{D6=0},{L2=14},{L3=29.0},{L4=0},{L5=0},{L6=0},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.0960},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 310 - Gear lever handles, Steel, zinc plated, Type A, Ball knob DIN 319
Bill of material
Gear lever handle GN 310-12-100-A-ZB
GANTER PARTNUMBER
GN 310-12-100-A-ZB
GN 310-12-100-A-ZB
L1
100
100
mm
D1
12
12
mm
Thread
M10
M10
D3
32
32
mm
L2
14
14
mm
L3
29.0
29.0
mm
Weight
0.0960
0.0960
kg
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성