카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Revolving handle GN 598.1-KU-23-M8
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
GN 598.1
GN 598.1 KU
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/gn598_1/gn598_1_ku/gn598_1_ku.prj},{NB=Drehbarer Zylindergriff GN 598.1-KU-23-M8},{PARTNUMBER=GN 598.1-KU-23-M8},{NORMNR=GN 598.1},{WS=Duroplast},{D1=23},{D2=M8},{D3=13},{D4=19},{L1=65},{L2=14},{L3=2.5},{SW=4},{KDM=6.466},{NDM=8.000},{WEIGHT=0.0790},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 598.1 - Revolving handles
Bill of material
Revolving handle GN 598.1-KU-23-M8
GANTER PARTNUMBER
GN 598.1-KU-23-M8
GN 598.1-KU-23-M8
D1
23
23
mm
Thread
M8
M8
D3
13
13
mm
D4
19
19
mm
L1
65
65
mm
L2
14
14
mm
L3
2.5
mm
Weight
0.0790
0.0790
kg
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성