6316306
GAMM
CGP_TC
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/11-cerniere/cgp_ac.prj},{NB=6316306},{SHA256=d7ijEtO63xKnBR4za5tZQpznXQXiGIvsBVFjS8IIvxE=},{INAME=6316306},{NAME=6316306},{NNCUSTOM=CGP/AC},{NTCUSTOM=Cerniere},{NBCUSTOM=6316306},{LINACUSTOM=6316306},{STEPFILE=6316306.stp},{PNGFILE=CGP_AC},{DWGFILE=CGP_AC},{CODE=6316306},{MOD=CGP/40AC},{A=40},{B=40},{C=25},{E=25},{F=5},{G=14.5},{L=5.5},{P=10.5},{Q=4},{M=M5},{H=12},{D=Ø5,5},{WGT=20},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Perno in acciaio inox AISI 304.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
CGP/AC - Cerniere
Bill of material
6316306
code
6316306
6316306
Modello
CGP/40AC
CGP/40AC
A
40
40
mm
B
40
40
mm
C
25
25
mm
E
25
25
mm
F
5
5
mm
G
14.5
14.5
mm
L
5.5
5.5
mm
P
10.5
10.5
mm
Q
4
4
mm
M
M5
M5
H
12
12
mm
D
Ø5,5
Ø5,5
mm
weight
20
20
g
Materiale
Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Perno in acciaio inox AISI 304.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성