6316015
GAMM
CGP_TC
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/11-cerniere/cgp_a.prj},{NB=6316015},{SHA256=AR0h3w1u55QpeJyp/xGeHqbkUlzTaemN5iGq8yN8CZM=},{INAME=6316015},{NAME=6316015},{NNCUSTOM=CGP/A},{NTCUSTOM=Cerniere},{NBCUSTOM=6316015},{LINACUSTOM=6316015},{STEPFILE=6316015.stp},{PNGFILE=CGP_A},{DWGFILE=CGP_A},{CODE=6316015},{MOD=CGP/40A Ø5,5},{A=40},{B=40},{C=25},{E=25},{F=5.0},{G=14.5},{L=5.5},{P=10.5},{Q=4},{D=5.5},{WGT=14},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Perno in acciaio inox AISI 304.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
CGP/A - Cerniere
Bill of material
6316015
code
6316015
6316015
Modello
CGP/40A Ø5,5
CGP/40A Ø5,5
A
40
40
mm
B
40
40
mm
C
25
25
mm
E
25
25
mm
F
5.0
5.0
mm
G
14.5
14.5
mm
L
5.5
5.5
mm
P
10.5
10.5
mm
Q
4
4
mm
D
5.5
5.5
mm
weight
14
14
g
Materiale
Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Perno in acciaio inox AISI 304.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성