카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NIPSL 310 12 16.5 3.2 4 468060
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Rod Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/rod_seals_pneumatic/nipsl310_asmtab.prj},{NB=NIPSL 310 12 16.5 3.2 4 468060 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=468060},{DN1=12.0},{DN=16.5},{NUT=0},{H1=3.2},{H2=4.0},{D1=13.7},{L=3.6},{L1MIN=1.2},{BA=0.700},{CA=0.900},{DA=17.500},{DB=16.900},{DE=11.800},{DF=12.800},{DZ=11.800},{EA=0.600},{F=1.600},{FI=1.800},{G=0.100},{I=0.300},{J=0.450},{K=1.900},{L1=0.200},{LA=0.300},{M=1.400},{N=0.000},{O=0.300},{RE=0.400},{RF=0.400},{VERS=2.000},{PPATH=nipsl310/nipsl310_asmtpl.prj},{HIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 310 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 310 12 16.5 3.2 4 468060
Item no.
468060
468060
DN1
12.0
12.0
mm
DN
16.5
16.5
mm
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
H1
3.2
3.2
mm
H2
4.0
4.0
mm
D1
13.7
13.7
mm
L
3.6
3.6
mm
L1MIN
1.2
1.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성