카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneuko M210 50 10.1 15.5 12.1 526824
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Piston Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/pneuko_m210_asmtab.prj},{NB=Pneuko M210 50 10.1 15.5 12.1 526824 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=526824},{WS=75 FKM 181327},{DN=50.0},{DN1=10.1},{NUT=0},{D1=27.3},{D2=32.8},{H=15.5},{H1=12.10},{H2=5.00},{VERS=3.000},{PPATH=pneuko_m210/pneuko_m210_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 50 10.1 15.5 12.1 526824
Item no.
526824
526824
Material
75 FKM 181327
DN
50.0
50.0
mm
dN
10.1
10.1
mm
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
D1
27.3
27.3
mm
D2
32.8
32.8
mm
H
15.5
15.5
mm
H1
12.10
12.10
mm
H2
5.00
5.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성