FHB65-40-50-PW-P10-B1
FREEGES
FHB
FHB65
fhb65-100w
Powered by
CAD모델 선택
{freeges/fhb/fhb65/fhb65-100w/fhb65-100w_asmtab.prj},{NB=FHB65-40-50-PW-P10-B1},{MODEL=FHB65},{BL=40},{STROKE=50},{MP=PW},{MB=P},{MOTORPOWER=10},{IP=B1},{PPATH=assemblies/fhb65-100w_asmtpl.prj},{ML=3},{REPEATABILITY=±0.04},{MS=2000},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FHB65-100W - Belt Drive
Bill of material
FHB65-40-50-PW-P10-B1
Model
FHB65
Belt lead
40:40mm
40:40mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Posistion
PW:Motor fold up
PM:Motor fold down
PW:Motor fold up
PM:Motor fold down
Motor Brand
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
Motor POWER
100W
100W
INDUCTIVEPOSITION
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
PCS
CNSORDERNO
FHB65-40-50-PW-P10-B1
L
310.00
mm
A
73
M
3
N
8
PCS
KG
2.50
Maximum load
3
KG
Repeatability
±0.04
mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000
mm/s
TYPE
DZ
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성