A213006-2322
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/213006.prj},{NB=A213006-2322},{CODE=A213006-2322},{FILENAME=A213006-2322_00},{F=G5/8-14 A GAS},{F1=G5/8-14 A GAS},{F2=7/8-14 UNF-2A},{B=37},{B1=37},{D=43},{CH=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
213006 - RUN (ADJ) TEE MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
Bill of material
A213006-2322
Code
A213006-2322
A213006-2322
Thread
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
Thread
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
Thread
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
B
37
37
mm
B1
37
37
mm
D
43
43
mm
Hexagonal key
27
27
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성