??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
101767 - FIXED STOP ROLLER CONV. – P22
Bill of material
101767
Code
101767
Length
42 mm
Length
7 mm
Length
36 mm
Length
32.5 mm
Diameter
4 mm
Length
49 mm
Wheelbase
22 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)