GE90EW-2RS
Fluro
High performance parts
Spherical Plain Bearings
Series E
maintenance free
GE..EW-2RS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/hochleistungsteile/gelenklager/massreihe_e/wartungsfrei/ge_ew_2rs/ge_ew_2rs_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GE90EW-2RS (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GE90EW-2RS},{D=90},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{PDF=ge_ew_2rs},{TZD=0/-0.020},{B=60},{M=50},{A=130},{TZA=0/-0.018},{O=98.1},{DK=115.0},{ST=2300.0},{DT=1380.0},{KIPPWINKEL=5},{GEW=2700},{MD=360},{VERS=41},{MAT1=Wälzlagerstahl 100Cr6},{MAT2=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038},{PPATH=../../ge_ew_2rs/ge_ew_2rs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
GE..EW-2RS
Bill of material
GE90EW-2RS
Ident number
Description
GE90EW-2RS
GE90EW-2RS
Size
90
90
mm
Pivoting angle
°
Rotation
°
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
Tolerance D
0/-0.020
0/-0.020
mm
B
60
60
mm
M
50
50
mm
A
130
130
mm
Tolerance A
0/-0.018
0/-0.018
mm
O
98.1
98.1
mm
dK
115.0
115.0
mm
static load rating Co
2300.0
2300.0
kN
Dynamic load C
1380.0
1380.0
kN
Pivoting angle
5
5
°
Unit weight
2700
2700
g
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
Outer ring material
Bearing steel 100Cr6
Inner ring material
Bearing steel 100Cr6
Customs tariff number
84833038
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성