FLEXA RQW-M 15020036225
Flexa
FLEXAquick
RQW full plastic (PA),90° elbow IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqw/rqw_m.prj},{NB=FLEXA RQW-M 15020036225},{AUS=1},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{NDM1=25.000},{P1=1.500},{I=18.0},{B=29.5},{C=13.0},{E=50.0},{EX=MIN},{EX1=3.000},{CX1=23.400},{F=49.0},{D=29.5},{VERS1=7},{VERS2=MIN},{FX1=26.500},{GX1=10.000},{HX1=8.500},{KX1=4.000},{LX1=22.500},{MX1=27.000},{NX1=35.500},{ROX1=9.000},{RPX1=11.250},{QX1=3.500},{YX1=32.500},{WX1=2.000},{BETHA=15.000},{BX2=19.800},{GEW=1.60},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQW-M - Plastic elbow connector, quick-type, metric outer thread acc. to EN 60423
Bill of material
FLEXA RQW-M 15020036225
Color
black
gray
black
gray
FLEXA No.
15020036225
15020036225
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
Thread
M25x1.5
M25x1.5
Smallest inner ø
18.0
18.0
mm
Largest outer ø
29.5
29.5
mm
Length of thread
13.0
13.0
mm
Total length
50.0
50.0
mm
Total height
49.0
49.0
mm
Anschluß-Ø
29.5
29.5
mm
Weight
1.60
1.60
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성