FLEXA USD-M 15015328020
Flexa
Protective conduit
USD conduit connector with integrated ferrule, incl. O-Ring and longer hexagonal pressure nut
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/usd/usd_m.prj},{NB=FLEXA USD-M 15015328020},{ART=15015328020},{AD=21},{METR=M20x1.5},{ARTOLD=5015.328.020},{I=15.5},{B=31.0},{C=10.0},{D=33.0},{SW1=27},{SW2=29},{D8=18.16},{D9A=20.0},{D7=29.0},{D3=25.0},{O=2.000},{L=17.0},{LE=7.0},{LD=23.2},{R=10.0},{Z3=9.90},{Z4=10.00},{Z7=13.00},{Z8=14.40},{Z9=23.00},{I1=MIN},{PMETR=1.5},{GEW=5.00},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
USD-M - Conduit connector with integrated ferrule, metric thread acc. to EN 60423, incl. O-Ring
Bill of material
FLEXA USD-M 15015328020
FLEXA No.
15015328020
15015328020
Trade size
21
21
mm
Thread EN 60423
M20x1.5
M20x1.5
Smallest inner ø
15.5
15.5
mm
Largest outer ø mm
31.0
31.0
mm
Length of thread mm
10.0
10.0
mm
Total length mm
33.0
33.0
mm
Wrench size across flats body
27
27
mm
Wrench size across flats pressure nut
29
29
mm
LD
23.2
23.2
mm
Weight
5.00
5.00
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성