??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Kusovník
2489.16.03000
Objednací číslo
2489.16.03000
Nennkraft
3000.000 daN
Zdvih max.
30.000 mm
Zdvih
mm
Zylinderrohrdurchmesser
120.000 mm
Kolbenstangendurchmesser
50.000 mm
Délka
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
80.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
25.500 mm
Core
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Hloubka závitu
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
112.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Číslo celního sazebníku
84879090
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model