??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 58
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2021.44. - 带凸缘的导向柱,带笼固定架
明细表
2021.44.048.355.1.10
订购编号
目录页
2021_44_doc
导向直径
mm
长度
mm
滚珠保持架尺寸
分类
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7
mm
N
4.000 mm
L2
mm
L3
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
A
mm
A1
mm
M
6.000 mm
体重
kg
M1
M8 mm
海关税号
84879090
SD
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型