??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
201.50.xx25. - Attrezzo di precisione per stampi composti progressivi
Lista materiale
201.50.2025.075.14.1
N. d'ordine
Catalogo pagina
201_50.pdf
Typ
201.50.
Grandezza
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Assieme elastico e distanziatore per limitati
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
Federvorspannweg
4.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
Rigidezza<br>della molla<br>[N/mm]
53.000 N/mm
Numero tariffa doganale
82073010
Anteprime
Download modelli CAD