피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
153484 QH-QS-6
Festo
제품
밸브
논-리턴 밸브
볼 밸브 및 On-off 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/shut_off/ball_valve/qh_qs.prj},{NB=153484 QH-QS-6},{TNR=153484},{TYP=QH-QS-6},{INFO=},{EOLDATE=},{VERS=2.000},{D=6.000},{G=-},{GNDR=0.000},{GKDR=0.000},{A=11.000},{B=41.500},{C=12.000},{C1=12.000},{E=17.500},{E1=0.000},{H=0.000},{GEW=12.5},{NW=4.000},{EFFA=10.300},{LRING=10},{DDD=6.200},{XX=9.800},{CNSMASSEXACT=0.013},{GTIN=4052568035006}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
QH-QS - 볼 밸브
BOM
153484 QH-QS-6
Part Number
153484
153484
Type
QH-QS-6
QH-QS-6
유효 기간
정보
튜브 외경
6.000
6.000
나사산
-
-
A
11.000
11.000
mm
B
41.500
41.500
mm
C
12.000
12.000
mm
C1
12.000
12.000
mm
E
17.500
17.500
mm
E1
0.000
0.000
mm
H
0.000
0.000
mm
중량
12.5
12.5
공칭 사이즈
4.000
4.000
mm
EFFA
10.300
10.300
mm²
중량
0.013
0.013
kg
GTIN
4052568035006
4052568035006
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성