magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
162971 GRLA-1/2-QS-12-RS-B
Festo
제품
밸브
유량 조절 밸브
일방향 유량 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/flow_con/one_way/grla_qs.prj},{NB=162971 GRLA-1/2-QS-12-RS-B---(0)},{TNR=162971},{FORM=1},{D1=12.000},{D2=24.000},{DMM=20.955},{DKDR=18.631},{B=24.000},{B1=25.000},{L=64.100},{L1=10.900},{L2=29.100},{SW=27.000},{S=1.000},{H=46.600},{H1=0.000},{T=1.500},{QS=12.000},{QSD=24.000},{L3MAX=6.000},{DNC=0.000},{CNSMASSEXACT=0.00000},{GB=2.200},{GD=25.500},{Z=19.600},{LHT=1.000},{DKH=11.400},{HKH=7.000},{CHKH=0.500},{WTS=1.000},{HTS=1.500},{LTS=0.000},{DN=18.000},{DNI=0.000},{HN=4.000},{HIN=0.000},{CHN=0.400},{DTB=27.000},{DTB2=27.000},{DITB=10.000},{LTB=23.000},{LTB1=1.000},{HHTB=9.100},{LHTB=0.400},{CHTB=1.000},{LTTB=13.500},{RSJ=25.000},{CHSJ=1.000},{HSJ=34.000},{RSJ1=0.000},{RSJ2=11.000},{DSJ=25.000},{LSJN=12.000},{L3=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
GRLA-..-QS - 일방향 유량 조절 밸브
BOM
162971 GRLA-1/2-QS-12-RS-B
Part Number
162971
162971
Type
GRLA-1/2-QS-12-RS-B
GRLA-1/2-QS-12-RS-B
유효 기간
정보
no catalog product
나사산
G1/2
G1/2
D1
12.000
12.000
mm
D2
24.000
24.000
mm
B
24.000
24.000
mm
B1
25.000
25.000
mm
L
64.100
64.100
mm
L1
10.900
10.900
mm
L2
29.100
29.100
mm
L3
mm
값 입력 L3
mm
cm
inch
ft
확인
플랫 전체 폭
27.000
27.000
mm
S
1.000
1.000
mm
H
46.600
46.600
mm
H1
0.000
0.000
mm
T
1.500
1.500
mm
QS
12.000
12.000
mm
중량
0.00000
0.00000
kg
죄임 토크
-
-
Nm
GTIN
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성