magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
175042 GRLO-M3-QS-3
Festo
제품
밸브
유량 조절 밸브
유량 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/flow_con/flow/grlo_qs.prj},{NB=175042 GRLO-M3-QS-3---(0)},{TNR=175042},{FORM=2},{D1=3.000},{D2=8.000},{DMM=3.000},{DKDR=2.387},{B=8.000},{B1=0.000},{L=16.600},{L1=2.300},{L2=7.000},{SW=7.000},{S=0.000},{H=20.000},{H1=15.800},{T=1.000},{QS=3.000},{QSD=6.000},{L3MAX=0.000},{DNC=0.000},{LHT=1.000},{WTS=0.600},{LTS=1.960},{RSJ=4.000},{CHSJ=0.200},{HSJ=11.300},{RSJ1=0.400},{RSJ2=0.400},{DSJ=8.200},{LSJ=6.000},{LHSJ=5.500},{LQS=11.300},{LIQS=8.600},{DQS=6.500},{LIQS1=0.500},{LIQS2=0.000},{DHP=6.000},{DHP1=0.500},{DNP=3.700},{LHP=1.400},{DHQS=3.150},{DR=4.800},{TR=0.300},{DBT=4.200},{DCH=6.800},{DH=7.800},{HHB=5.000},{HH=4.200},{DI=1.500},{DIH=3.200},{LIH=0.400},{DR1=0.000},{DR2=0.000},{TR1=0.000},{LTR=0.000},{L3=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
GRLO-..-QS - 유량 조절 밸브
BOM
175042 GRLO-M3-QS-3
Part Number
175042
175042
Type
GRLO-M3-QS-3
GRLO-M3-QS-3
나사산
M3
M3
D1
3.000
3.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
DKDR
2.387
2.387
mm
폭
8.000
8.000
mm
폭
0.000
mm
높이
16.600
16.600
mm
Hoehe Gewinde
2.300
2.300
mm
Hoehe Anschluss
7.000
7.000
mm
행정거리
mm
플랫 전체 폭
7.000
mm
S
0.000
mm
H
20.000
20.000
mm
H1
15.800
15.800
mm
Land
1.000
mm
QS
3.000
3.000
mm
중량
0.007
0.007
kg
GTIN
4052568037666
4052568037666
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성