magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
151209 VAL-M5-5---(0)
Festo
제품
진공 기술
액세서리
Offset 요소
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/acc/off_elem/val_asmtab.prj},{NB=151209 VAL-M5-5---(0)},{TNR=151209},{TYP=VAL-M5-5},{B=5.000},{L5=0},{D=M16x1},{D1=M5},{D2=8.000},{D3=2.000},{L=46.000},{L1=35.000},{L2=25.500},{L3=2.000},{L4=4.500},{L5MAX=5.000},{NUTTNR=348988},{SW=19.000},{SW1=7.000},{PPATH=assemblies/val_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.025},{GTIN=4052568069926}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VAL - 높이 보상기
BOM
151209 VAL-M5-5---(0)
Part Number
151209
151209
Type
VAL-M5-5
VAL-M5-5
B
5.000
5.000
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
나사산
M16x1
M16x1
mm
나사산
M5
M5
mm
D2
8.000
8.000
mm
D3
2.000
2.000
mm
L
46.000
46.000
mm
L1
35.000
35.000
mm
L2
25.500
25.500
mm
L3
2.000
2.000
mm
L4
4.500
4.500
mm
플랫 전체 폭
19.000
19.000
mm
플랫 전체 폭
7.000
7.000
mm
중량
0.025
0.025
kg
GTIN
4052568069926
4052568069926
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성