magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
33141 DSR-5/8-180-P
Festo
제품
공압 드라이브
반-회전 드라이브
회전 날개형 반-회전 드라이브
DSR
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/vane/dsr/dsr_ass_usa.prj},{NB=33141 DSR-5/8-180-P---(0)},{TNR=33141},{TYP=DSR-5/8-180-P},{INFO=2021-03-31},{TYP2=DSR-5/8-180-P},{W=0},{WCON=92.000},{B1=30.000},{B2=46.000},{B3=78.000},{D1=3/8},{D2=17.000},{D3=61/64},{D4=4-48 UNF-2B},{E1=10-32 UNF-2B},{E2=4-48 UNF-2B},{H1=27.000},{H2=20.500},{H3=56.500},{L1=75.800},{L2=29.000},{L3=6.000},{L4=3.500},{L5=22.500},{L6=2.100},{L7=0.000},{S1=5.500},{S2=10.000},{T1=11.200},{T2=9.000},{CNSMASSEXACT=0.310},{PPATH=usa_templates/dsr_sbl_usa.prj},{EOLDATE=31.03.2021},{GTIN=4052568305406}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSR (USA) - 반-회전 드라이브
BOM
33141 DSR-5/8-180-P
Part Number
33141
33141
Type
DSR-5/8-180-P
DSR-5/8-180-P
유효 기간
정보
2021-03-31
회정 각도
°
B1
30.000
30.000
mm
B2
46.000
46.000
mm
B3
78.000
78.000
mm
D1
3/8
3/8
D2
17.000
17.000
mm
D3
61/64
61/64
인치
D4
4-48 UNF-2B
4-48 UNF-2B
E1
10-32 UNF-2B
10-32 UNF-2B
E2
4-48 UNF-2B
4-48 UNF-2B
H1
27.000
27.000
mm
H2
20.500
20.500
mm
H3
56.500
56.500
mm
L1
75.800
75.800
mm
L2
29.000
29.000
mm
L3
6.000
6.000
mm
L4
3.500
3.500
mm
L5
22.500
22.500
mm
L6
2.100
2.100
mm
L7
0.000
0.000
mm
S1
5.500
5.500
mm
S2
10.000
10.000
mm
T1
11.200
11.200
mm
T2
9.000
9.000
mm
중량
0.310
0.310
kg
GTIN
4052568305406
4052568305406
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성