magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8163609 DRRS-16-180-FH-PA
Festo
제품
공압 드라이브
반-회전 드라이브
랙피니언형 반-회전 드라이브
DRRS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/rack_p/drrs/drrs_asmtab.prj},{NB=8163609_DRRS-16-180-FH-PA_0400},{TNR=8163609},{TYP=DRRS-16-180-FH-PA},{LOG=400},{ROT=0.000},{BAU=16},{L1=114},{L2=57.0},{L3=2.5},{L5=19.1},{L6=30.80},{L7=64},{L14=44.2},{L15=27.2},{B1=60},{H1=32.0},{H2=39},{H3=7.0},{H4=2.3},{D1=21},{D2=43.4},{D3=34.0},{D4=12},{D5=8.0},{D6=7},{D7=M4},{D7N=4.000},{D8=9},{D9=8},{D10=M5},{D10N=5.000},{D13=M8x1},{D13N=8.000},{D14=52},{T1=6.0},{T2=1.6},{T3=4.7},{T4=2.1},{T5=2.1},{T8=14.5},{T9=2.6},{EE=M5},{EEN=5.000},{SW1=10},{SW2=5},{DIN472D=17},{DIN472T=1.0},{PLUGTNR=174308},{DROSSEL=8025711},{CNSMASSEXACT=0.630},{PPATH=assemblies/drrs_asmtpl.prj},{GTIN=4052568627843}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DRRS - 반-회전 드라이브
BOM
8163609_DRRS-16-180-FH-PA
Part Number
8163609
8163609
Type
DRRS-16-180-FH-PA
DRRS-16-180-FH-PA
Level of Geometry
High
Medium
Low
High
Medium
Low
브라켓
°
L1
114
114
mm
L2
57.0
57.0
mm
L3
2.5
mm
L5
19.1
19.1
mm
L6
30.80
30.80
mm
L7
64
64
mm
L14
44.2
44.2
mm
L15
27.2
27.2
mm
B1
60
60
mm
H1
32.0
32.0
mm
H2
39
39
mm
H3
7.0
7.0
mm
H4
2.3
2.3
mm
직경
21
21
mm
D2
43.4
43.4
mm
직경
34.0
34.0
mm
직경
12
12
mm
직경
8.0
8.0
mm
직경
7
7
mm
나사산
M4
M4
직경
9
9
mm
직경
8
8
mm
나사산
M5
M5
나사산
M8x1
M8x1
직경
52
52
mm
T1
6.0
6.0
mm
T2
1.6
1.6
mm
T3
4.7
4.7
mm
T4
2.1
2.1
mm
T5
2.1
2.1
mm
T8
14.5
14.5
mm
T9
2.6
2.6
mm
나사산
M5
M5
플랫 전체 폭
10
10
mm
플랫 전체 폭
5
5
mm
중량
0.630
0.630
kg
GTIN
4052568627843
4052568627843
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성