magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
162085 DPZJ-20-50-P-A-KF-S2
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
가이드 로드형 드라이브
DPZJ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/dpzj/dpzj_asmtab.prj},{NB=162085 DPZJ-20-50-P-A-KF-S2---(asm_0)},{TNR=162085},{KDM=20},{HUB=50},{FORM=10},{B1=70.000},{B2=72.000},{B3=45.600},{B4=40.000},{B5=32.000},{D1=10.000},{D2=9.000},{D3NDR=6.000},{D3KDR=4.917},{D4NDR=5.000},{D4KDR=4.134},{D5NDR=5.000},{D5KDR=4.134},{D6=6.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{H1=25.000},{H2=24.000},{H3=16.000},{H4=7.000},{H5=14.000},{H6=0.000},{LL1=115.000},{LL2=93.000},{LL3=10.000},{L4=12.000},{L5=30.000},{L6=0.000},{L7=43.400},{L8=33.500},{L9=0.000},{L10=0.000},{LL11=30.700},{LL12=50.500},{LL13=139.200},{LL14=117.200},{LL15=30.400},{LL16=50.200},{L17=0.000},{T1=5.700},{T2=6.500},{T3=7.000},{T4=6.000},{T5=6.000},{T6=6.000},{SW1=10.000},{SW2B=6.400},{SW2C=0.600},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DPZJ - 트윈-피스톤 실린더
BOM
162085 DPZJ-20-50-P-A-KF-S2
Part Number
162085
162085
Type
DPZJ-20-50-P-A-KF-S2
DPZJ-20-50-P-A-KF-S2
유효 기간
정보
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
70.000
70.000
mm
B2
72.000
72.000
mm
B3
45.600
45.600
mm
B4
40.000
40.000
mm
B5
32.000
32.000
mm
D1
10.000
10.000
mm
D2
9.000
9.000
mm
나사산
M 6
M 6
나사산
M 5
M 5
나사산
M 5
M 5
H1
25.000
25.000
mm
H2
24.000
24.000
mm
H3
16.000
16.000
mm
H4
7.000
7.000
mm
H5
14.000
14.000
mm
L1
165.000
165.000
mm
L2
143.000
143.000
mm
L3
60.000
60.000
mm
L4
12.000
12.000
mm
L5
30.000
30.000
mm
L6
0.000
0.000
mm
L7
43.400
43.400
mm
L8
33.500
33.500
mm
L11
80.700
80.700
mm
L12
100.500
100.500
mm
L13
189.200
189.200
mm
L14
167.200
167.200
mm
L15
80.400
80.400
mm
L16
100.200
100.200
mm
L17
0.000
0.000
mm
L18
40.000
40.000
mm
L19
0.000
0.000
mm
T1
5.700
5.700
mm
T2
6.500
6.500
mm
T3
7.000
7.000
mm
T4
6.000
6.000
mm
T5
6.000
6.000
mm
T6
6.000
6.000
mm
SW1
10.000
10.000
mm
GTIN
4052568130251
4052568130251
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성