magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8116424 DGTZ-GF-32-101
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
가이드 로드형 드라이브
DGTZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/dgtz/dgtz_asmtab_x_hub.prj},{NB=8116424 DGTZ-GF-32-101---(0high_x)},{TNR=8116424},{TYP=DGTZ-GF-32},{LODLEVEL=high},{KDM=32},{HUB=101},{HUBST=0.000},{B1=94.000},{B2=96.000},{B3=45.000},{B4=75.000},{D1=16.000},{D2=11.000},{D3=M8},{D3N=8.000},{D4=G1/8},{D4N=9.728},{D5=M5},{D5N=5.000},{D6=M6},{D6N=6.000},{D7=6.900},{D8=M5},{D8N=5.000},{T1=6.300},{T2=7.000},{T3=12.000},{T4=10.000},{T5=7.500},{H1=36.000},{H2=38.000},{H3=20.000},{H4=19.000},{S=8.000},{L3=5.000},{L4=16.000},{L5=39.000},{L6=39.000},{L9=49.500},{L10=11.600},{L11T=60.000},{L12T=60.000},{HUBMIN=101},{HUBMAX=200},{DS=6.000},{LS=20.000},{DR=33.000},{DSP=1.000},{PPATH=assemblies/dgtz_asmtpl.prj},{V=2},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DGTZ (x) - 트윈-피스톤 실린더, x 스트로크
BOM
8116424 DGTZ-GF-32-101
Part Number
8116424
8116424
Type
DGTZ-GF-32
DGTZ-GF-32
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
피스톤 직경
32
32
mm
행정거리
mm
값 입력 HUB
행정거리
mm
cm
inch
ft
확인
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
94.000
94.000
mm
B2
96.000
96.000
mm
B3
45.000
45.000
mm
B4
75.000
75.000
mm
D1
16.000
16.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
나사산
M8
M8
나사산
G1/8
G1/8
나사산
M5
M5
나사산
M6
M6
D7
6.900
6.900
mm
나사산
M5
M5
T1
6.300
6.300
mm
T2
7.000
7.000
mm
T3
12.000
12.000
mm
T4
10.000
10.000
mm
T5
7.500
7.500
mm
H1
36.000
36.000
mm
H2
38.000
38.000
mm
H3
20.000
20.000
mm
H4
19.000
19.000
mm
S
8.000
8.000
mm
L1
222.000
222.000
mm
L2
201.000
201.000
mm
L3
5.000
5.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
L5
39.000
39.000
mm
L6
39.000
39.000
mm
L7
90.000
90.000
mm
L8
90.000
90.000
mm
L9
49.500
49.500
mm
L10
11.600
11.600
mm
L11
60.000
60.000
mm
L12
60.000
60.000
mm
중량
1.809
1.809
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성