피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8117044 DSNA-N-2-0.25-PPVA-N5-MS4
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSNA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsna/dsna_asmtab.prj},{NB=8117044 DSNA-N-2-0.25-PPVA-N5-MS4---(0_high)},{A=0.750},{AA=2.600},{AB=0.375},{AH=1.438},{AO=0.5625},{AT=0.125},{B=1.125},{BB=1.125},{BD=1.040},{CA=0.750},{CB=0.780},{CD=0.500},{CR=0.630},{E=2.500},{FB=0.310},{G=1.260},{J=1.060},{M=1.240},{MM=0.625},{ND=0.43750},{S1=0.260},{S1L=0.380},{S1D=0.650},{SW=0.5625},{TD=1.000},{TF=3.380},{TG=1.840},{TL=1.000},{TM=3.000},{TN=0.875},{TR=1.750},{SW1=0.690},{U2=0.430},{UB=1.750},{UE=2.600},{UF=4.130},{UW=2.600},{W=0.625},{XI=2.910},{TNR=8117044},{TYP=DSNA},{EIN=N},{KOL=2},{DAM=PPV},{POS=A},{NOR=N5},{DD=5/16-24 UNF},{EE=3/8 NPT},{KK=7/16-20 UNF},{KK1=1/2-20},{HUB=0.250},{HUBST=0.000},{KOLB=-},{KOLBE=-},{TEM=-},{KOLBEN=-},{BEF=MS4},{LODLEVEL=high}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSNA (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
BOM
8117044 DSNA-N-2-0.25-PPVA-N5-MS4
Part Number
8117044
8117044
Type
DSNA
유닛 시스템
N
피스톤 직경
2
2
인치
스트로크
인치
연장된 위치
인치
피스톤 로드 종류
-
T
-
T
나사산 피스톤 로드 타입
-
F
-
F
완충장치
PPV
위치 감지
A
규격
N5
Temperature range
-
T23
-
T23
피스톤 로드 나사산
-
U12
U58
-
U12
U58
고정 방식
MS4
MS1
MF1
MF2
MP1
MP2
MP4
MT4
MX2
MX3
MS4
MS1
MF1
MF2
MP1
MP2
MP4
MT4
MX2
MX3
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
A
0.750
0.750
인치
AA
2.600
2.600
인치
AB
0.375
0.375
인치
AH
1.438
1.438
인치
AO
0.5625
0.5625
인치
AT
0.125
0.125
인치
B
1.125
1.125
인치
BB
1.125
1.125
인치
BD
1.040
1.040
인치
C
0.375
0.375
인치
CA
0.750
0.750
인치
CB
0.780
0.780
인치
CD
0.500
0.500
인치
CR
0.630
0.630
인치
나사산
5/16-24 UNF
5/16-24 UNF
인치
E
2.500
2.500
인치
나사산
3/8 NPT
3/8 NPT
인치
FB
0.310
0.310
인치
G
1.260
1.260
인치
J
1.060
1.060
인치
나사산
7/16-20 UNF
7/16-20 UNF
인치
나사산
1/2-20
1/2-20
인치
나사산
5/8-18
5/8-18
인치
LD
4.070
4.070
인치
L8
3.880
3.880
인치
L9
4.880
4.880
인치
M
1.240
1.240
인치
MM
0.625
0.625
인치
ND
0.43750
0.43750
인치
나사산
5/16-18 UNC
5/16-18 UNC
인치
P
2.650
2.650
인치
S1
0.260
0.260
인치
S2
17/64
17/64
인치
SA
6.250
6.250
인치
S1L
0.380
0.380
인치
S1D
0.650
0.650
인치
SN
2.500
2.500
인치
SN1
2.190
2.190
인치
SW
0.5625
0.5625
인치
TD
1.000
인치
TF
3.380
3.380
인치
TG
1.840
1.840
인치
TL
1.000
인치
TM
3.000
3.000
인치
TN
0.875
0.875
인치
TR
1.750
1.750
인치
SW1
0.690
0.690
인치
SW2
1/2
1/2
인치
U2
0.430
0.430
인치
UB
1.750
1.750
인치
UE
2.600
2.600
인치
UF
4.130
4.130
인치
UW
2.600
2.600
인치
W
0.625
0.625
인치
WH
1.250
1.250
인치
XA
5.880
5.880
인치
XC
5.630
5.630
인치
XD
6.000
6.000
인치
XI
2.910
2.910
인치
XT
2.1875
2.1875
인치
Y
1.960
1.960
인치
ZF
5.250
5.250
인치
ZB
5.000
5.000
인치
ZM
6.320
6.320
인치
중량
1.0036
1.0036
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성