magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
161654 DSW-1 5/8 "-8"-P-A-B
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
DSW
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2007. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsw_esw/dsw_ass_usa_ntnr.prj},{NB=161654 DSW-1.625-8-P-A-B---(asm_nt_0)},{KDM=40},{DIAA=1.625},{SCHJ=1.000},{POD=0.000},{ASM=0.000},{GP=1.004},{AM=1.000},{B=1.496},{B1=1.811},{B2=1.764},{BEP=1.496},{BEKDR=1.424},{BF=1.380},{BG=0.378},{D=1.811},{D1=1.969},{D4=1.638},{EEP=0.540},{EEKDR=0.495},{J3=0.630},{KKP=0.500},{KKKDR=0.446},{KW=0.394},{MM=0.630},{L2=4.449},{L7=0.413},{RTP=0.394},{RTKDR=0.345},{PL=0.472},{VA=0.630},{VD=0.118},{WF=1.722},{ZJ=6.220},{SW1=0.500},{BR=47.000},{B4=0.276},{H4=0.118},{C1=0.598},{C2=0.835},{TNR=161654},{OLDTNR=161654},{TYP=DSW},{DIA=1 5/8 \"},{VAR=P-A-B},{HUBW=8},{HUBF=standard},{INFO=2007-12-31},{BE=M 38x1,5},{EE=1/4-18 NPT-2B},{KK=1/2-20 UNF-2A},{RT=M 10x1},{SW=hex 1/2},{HUB=8},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSW (USA) - 원형 실린더
BOM
161654 DSW-1 5/8 "-8"-P-A-B
Part Number
161654
161654
Part Number
161654
161654
Type
DSW
피스톤 직경
1 5/8 "
1 5/8 "
인치
Model
P-A-B
P-A-B
Stroke standard/variabel
standard
standard
유효 기간
정보
2007-12-31
행정거리
8.000
8.000
인치
연장된 위치
인치
길이
1.000
1.000
인치
직경
1.496
1.496
인치
폭
1.811
1.811
인치
직경
1.764
1.764
인치
나사산
M 38x1,5
M 38x1,5
길이
1.380
1.380
인치
깊이
0.378
0.378
인치
직경
1.811
1.811
인치
직경
1.969
1.969
인치
직경
1.638
1.638
인치
나사산
1/4-18 NPT-2B
1/4-18 NPT-2B
인치
높이
0.630
0.630
인치
나사산
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
인치
폭
0.394
0.394
인치
직경
0.630
0.630
인치
길이
4.449
4.449
인치
길이
0.413
0.413
인치
나사산
M 10x1
M 10x1
길이
0.472
0.472
인치
폭
0.630
0.630
인치
폭
0.118
0.118
인치
폭
1.722
1.722
인치
길이
6.220
6.220
인치
플랫 전체 폭
hex 1/2
hex 1/2
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성