magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
DSNU, ESNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsnu_esnu/dsnu_s_presets.prj},{NB=5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ---(0)},{TNR=5217248},{TYP=DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ},{KDM=16},{HUB=200},{HUBST=0},{DA=PPS},{PE=A},{BWE=-},{ZYL=MQ},{AM=16},{B=10},{BE=M10x1},{BF=8.0},{D1=18},{D4=17.3},{EE=M5},{KK=M6},{KV=14},{KW=4},{MM=6},{PL=6.0},{PL1=7.5},{SW=5},{VD=1.5},{WF=12.9},{PPATH=assemblies/dsnu_s_asmtpl.prj},{V=2},{GTIN=4052568420796}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSNU-S - 원형 실린더
BOM
5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
Part Number
5217248
5217248
Type
DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
피스톤 직경
16
16
mm
행정거리
200
200
mm
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
쿠션
PPS
PPS
위치 감지
A
실린더 캡
MQ
MQ
AM
16
16
mm
직경
10
10
mm
나사산
M10x1
M10x1
BF
8.0
8.0
mm
D
18
18
mm
D1
18
18
mm
직경
17.3
17.3
mm
나사산
M5
M5
G
9.75
9.75
mm
G1
11.15
11.15
mm
나사산
M6
M6
KV
14
14
mm
KW
4
4
mm
L2
257.00
257.00
mm
직경
6
6
mm
PL
6.0
6.0
mm
PL1
7.5
7.5
mm
SW
5
5
mm
VD
1.5
mm
WF
12.9
12.9
mm
ZJ
270.30
270.30
mm
중량
0.1449
0.1449
kg
GTIN
4052568420796
4052568420796
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성