magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2415 EG-6-25
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
EG
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
15895 EG-6-25-PK-3---(25_0)
Festo
22.08.2023
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dg_eg/eg_asm_tab.prj},{NB=2415 EG-6-25---(25_0)},{TNR=2415},{TYP=EG-6-25},{INFO=2017-12-31},{KDM=6},{VER=3},{XHUB=standard},{HUB=25},{HUBW=25},{HUBST=0},{AM=0.000},{B1=4.000},{B2=0.000},{D1=M8x1},{D1N=8.000},{D2=0.000},{D3=10.000},{D4=0.000},{D5=8.000},{D6=0.000},{EE=M5},{EEN=5.000},{EEK=4.134},{KK=DM 3},{KKN=3.000},{L1=49.000},{L2=8.000},{L3=6.000},{L4=10.000},{L5=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{SW1=0.0},{SW2=13.000},{SW3=8.000},{SW4=8.000},{SW5=0.000},{EOLDATE=31.12.2017},{CNSMASSEXACT=0.020},{GTIN=4052568064297}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EG - 원형 실린더
BOM
2415 EG-6-25
Part Number
2415
2415
Type
EG-6-25
EG-6-25
유효 기간
정보
2017-12-31
x 스트로크
standard
standard
행정거리
25.000
25.000
mm
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
AM
0.000
0.000
mm
B1
4.000
4.000
mm
B2
0.000
0.000
mm
D1
M8x1
M8x1
D2
0.000
0.000
mm
D3
10.000
10.000
mm
D4
0.000
0.000
mm
D5
8.000
8.000
mm
D6
0.000
0.000
mm
EE
M5
M5
KK
DM 3
DM 3
L1
49.000
49.000
mm
L2
8.000
8.000
mm
L3
6.000
6.000
mm
L4
10.000
10.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
L7
0.000
0.000
mm
L8
0.000
0.000
mm
플랫 전체 폭
0.0
0.0
mm
플랫 전체 폭
13.000
13.000
mm
플랫 전체 폭
8.000
8.000
mm
플랫 전체 폭
8.000
8.000
mm
플랫 전체 폭
0.000
0.000
mm
중량
0.020
0.020
kg
GTIN
4052568064297
4052568064297
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성