magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
36125 KSZ-M10x1,25
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/ksz.prj},{NB=36125 KSZ-M10x1,25},{TNR=36125},{TYP=KSZ-M10x1,25},{B1=40.000},{B2=35.000},{B3=30.000},{B4=25.000},{D1=17.000},{D2=26.000},{D3=5.500},{H1=20.000},{H2=10.000},{KK=M10x1.25},{KKNDR=10.000},{KKP=1.250},{T1=5.950},{T=0.000},{SW1=15.000},{Z=0.000},{INCH=0},{CNSMASSEXACT=0.110},{GTIN=4052568010171}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
KSZ - 커플링 피스
BOM
36125 KSZ-M10x1,25
Part Number
36125
36125
Type
KSZ-M10x1,25
KSZ-M10x1,25
B1
40.000
40.000
mm
B2
35.000
35.000
mm
B3
30.000
30.000
mm
B4
25.000
25.000
mm
D1
17.000
17.000
mm
D2
26.000
26.000
mm
D3
5.500
5.500
mm
H1
20.000
20.000
mm
H2
10.000
10.000
mm
피스톤 로드 나사산
M10x1.25
M10x1.25
mm
T1
5.950
5.950
mm
T
0.000
0.000
mm
플랫 전체 폭
15.000
15.000
mm
Z
0.000
0.000
mm
중량
0.110
0.110
kg
GTIN
4052568010171
4052568010171
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성