magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8069006 DAYP-L8-25
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
쿠션 부품용 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/acc_cush/dayp_asmtab.prj},{NB=8069006 DAYP-L8-25},{TNR=8069006},{TYP=DAYP-L8-25},{B1=66.000},{B2=73.000},{B3=64.000},{H1=35.500},{H2=18.000},{H3=7.300},{L1=24.200},{MM=M12x1},{MMD=12.000},{MML=1.000},{SD=4.000},{SL=12.000},{L2=112.700},{L3=23.600},{L4=34.000},{L6=42.200},{L7=8.200},{L8=14.000},{H4=6.500},{H5=4.200},{D1=10.000},{D2=15.500},{D3=11.000},{D4=12.850},{R1=45.000},{R2=0.500},{R3=1.500},{W1=40.000},{V=1},{PPATH=assemblies/dayp_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.224},{GTIN=4052568445089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DAYP - 충격 완충기 유지대
BOM
8069006 DAYP-L8-25
Part Number
8069006
8069006
Type
DAYP-L8-25
DAYP-L8-25
B1
66.000
66.000
mm
B2
73.000
73.000
mm
B3
64.000
64.000
mm
H1
35.500
35.500
mm
H2
18.000
18.000
mm
H3
7.300
7.300
mm
L1
24.200
24.200
mm
나사산
M12x1
M12x1
중량
0.224
0.224
kg
GTIN
4052568445089
4052568445089
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성