??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2012年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
BRW - 制动阻力
明细表
538940 BRW-250-072
产品代号
型号
有效期
信息
2011-12-31
B1
31 mm
B2
15 mm
B3
10 mm
D1
5 mm
D2
10 mm
D3
5 mm
H1
80 mm
H2
67 mm
H3
60 mm
H4
10 mm
H5
18.5 mm
H6
1 mm
H7
7 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
20 mm
L5
6 mm
L6
50 mm
L7
15 mm
重量
kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型