magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8082401 ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELCC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elcc/elcc_tb_kf_asmtab_presets.prj},{NB=8082401 ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR---(0 high)},{TNR=8082401},{BAU=90},{HUB=500},{HR=0},{HUBMAX=2000},{L2=212.000},{L3=374.000},{L4=310.000},{L5=20.000},{L6=40.000},{L7=80.000},{L8=76.000},{L9=185.000},{L10=201.000},{L11=201.000},{L12=6.500},{L13=15.000},{L14=2.000},{L15=0.000},{B1=196.500},{B2=91.000},{B3=80.000},{B4=105.600},{B5=95.000},{B6=47.500},{B7=95.000},{B8=98.000},{B9=20.000},{B10=65.000},{B11=15.000},{B12=0.000},{B13=20.000},{B14=45.500},{B15=40.000},{B16=3.000},{B17=40.000},{B18=25.500},{B19=40.000},{B20=67.500},{D1=80.000},{D2=23.000},{D3=9.000},{D6=8.000},{D9=0.000},{D12=9.000},{H1=138.600},{H2=108.000},{H3=95.000},{H4=11.000},{H5=35.000},{HUBST=0.000},{LODLEVEL=high}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ELCC-TB-KF - 전기 갠틸레버 축
BOM
8082401 ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR
Part Number
8082401
8082401
Type
ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR
ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR
사이즈
90
90
행정거리
500
500
mm
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
L1
924.000
924.000
mm
L2
212.000
212.000
mm
L3
374.000
374.000
mm
L4
310.000
310.000
mm
L5
20.000
mm
L6
40.000
mm
L7
80.000
80.000
mm
L8
76.000
76.000
mm
L9
185.000
185.000
mm
L10
201.000
201.000
mm
L11
201.000
201.000
mm
L12
6.500
6.500
mm
L13
15.000
15.000
mm
L14
2.000
mm
L15
0.000
0.000
mm
B1
196.500
196.500
mm
B2
91.000
91.000
mm
B3
80.000
80.000
mm
B4
105.600
105.600
mm
B5
95.000
95.000
mm
B6
47.500
47.500
mm
B7
95.000
95.000
mm
B8
98.000
98.000
mm
B9
20.000
20.000
mm
B10
65.000
65.000
mm
B11
15.000
15.000
mm
B12
0.000
0.000
mm
B13
20.000
20.000
mm
B14
45.500
45.500
mm
B15
40.000
40.000
mm
B16
3.000
mm
B17
40.000
40.000
mm
B18
25.500
25.500
mm
B19
40.000
40.000
mm
B20
67.500
67.500
mm
D1
80.000
80.000
mm
D2
23.000
23.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
나사산
M6
나사산
M5
D6
8.000
mm
나사산
M8
M8
나사산
M6
M6
D9
0.000
0.000
mm
나사산
-
-
나사산
M8
M8
D12
9.000
9.000
mm
나사산
M6
M6
H1
138.600
138.600
mm
H2
108.000
108.000
mm
H3
95.000
95.000
mm
H4
11.000
11.000
mm
H5
35.000
35.000
mm
H6
15.000
15.000
mm
H7
25.500
25.500
mm
H8
40.000
40.000
mm
H9
27.000
27.000
mm
H10
32.000
32.000
mm
H11
34.500
34.500
mm
H12
15.000
15.000
mm
H13
15.000
15.000
mm
T1
2.100
2.100
mm
T2
0.600
mm
T3
7.000
mm
T4
6.500
6.500
mm
T5
6.500
mm
T6
16.000
16.000
mm
T7
1.900
1.900
mm
T8
3.100
3.100
mm
T9
4.000
mm
T10
28.000
28.000
mm
T11
12.000
12.000
mm
T12
0.000
0.000
mm
T13
0.000
0.000
mm
T14
18.000
18.000
mm
T15
2.100
2.100
mm
T16
18.000
18.000
mm
중량
20.563
20.563
kg
GTIN
4052568447939
4052568447939
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성